08 TCM CPPE CTL 6000.000 - Eski Ürün

Ürün 08 TCM CPPE CTL 6000.000 artık kullanılmayan bir öğe. Başka sorularınız varsa bizimle iletişime geçin.

08 TCM CPPE CTL 6000.000
T-Case

, T-Case Metrik, 8 mm Çap, Krom Kaplamalı Düz Uçlar60 Rockwell C Min.

Teslim Süresi:  Next Day Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
Kesim Boyu:

Min: 1000.0 mm  Max: 6000.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • Mil destekleri, Thomson 60 Case millerin montajını basitleştirir. Thomson 60 Case mil düzeneğini kullananlar, bu mil desteklerini kullanma seçeneğini dikkate almalıdır.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[dia] 8.0000
[ToleranceValues] 0 / -9 µm

Özellikler

Özellikler Değer
Mil Tipi Yok
Materyal, Mil Krom Kaplamalı Düz Uçlar
Yüzey Kaplaması 0,25 Ra µm
Sertlik 60 Rockwell C Min.
Uzunluk 6.000,0 mm / 236,2 in
Çap 8 mm / 0,315 in
Ağırlık 2,400 kg/m / 17,359 lbs/ft
Konik 0,0020 mm / 0,0001 in

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?